製品の公開
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
Orleane - Cladding slate
    Cedral

    Orleane - Cladding slate

    Google翻訳”,

    美しく経済的なオルレアンスレートは、あらゆるタイプの建築に適応する汎用的なソリューションで、新築と改築の両方のプロジェクトで、クラシックな屋根とモダンな屋根の両方をカバーします。また、通気性のある外装材としても使用できます。

    Orleane スレートには、製品の特性と色に対する 15 年間の保証が付いています。

    Orleane スレートは、アンスラサイトとブラウンでご利用いただけます。

    仕様
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    技術仕様
    • Unique reffac-orleane
    • コレクションセットFacade
    • コレクションWall shingles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 46
    • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
    • OmniClassNumber23-13 37 15 15
    • OmniClassタイトルMineral Fiber Cement Exterior Siding

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス