製品の公開
10" Base Support

10" Base Support

Google翻訳”,

InnoFlueベースサポートは、排気システムの垂直部分に構造的な安定性と支持力を提供するために設計された重要なコンポーネントです。耐久性とエンジニアリング精度を重視して製造されたInnoFlueベースサポートは、排気システムの重量と応力を適切に分散・吸収します。ICCによるUL1738およびULCS636の評価を受けているInnoFlueベースサポートは、支持規制への適合性維持に役立ちます。

  • サポート規制へのコンプライアンス維持に役立ちます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010012208Part number250406601730TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross650.24 mm / 25.6 inchHeight1073.15 mm / 42.2 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth271.78 mm / 10.7 inchNet weight9.05 kg / 20 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length330.2 mm / 13 inchPackaging / Trade height690.88 mm / 27.2 inchNumber per packaging1Gross weight10.991 kg / 24.2 lbsPackaging / Trade width596.9 mm / 23.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref10-basesupport
  • コレクションセットBase Supports
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ