製品の公開
10" Horizontal Drain Fittings

10" Horizontal Drain Fittings

Google翻訳”,

InnoFlue水平排水継手は、カスケードシステムマニホールドの根元における凝縮水の管理を支援し、カスケード・オブ・コモン排気システムの最適なパフォーマンスに貢献します。排水継手には、InnoFlueサイフォンに適した30mmの排水口が一体化されています。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得しているInnoFlue水平排水継手は、凝縮水をスムーズかつ迅速に排出し、腐食や損傷につながる可能性のある水の蓄積を防ぎます。

  • 一体型排水装置により、結露水の管理が容易になります。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • あらゆるInnoFlueサイフォンと統合可能
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010012055Part number250409601990TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross477.52 mm / 18.8 inchHeight271.78 mm / 10.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth307.34 mm / 12.1 inchNet weight1.81 kg / 4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade width307.34 mm / 12.1 inchNumber per packaging1Packaging / Trade length477.52 mm / 18.8 inchPackaging / Trade height271.78 mm / 10.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref10-horizontal-drain-fittings
  • コレクションセットCommon Venting and Condensate Managemenet
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork