製品の公開
8" Tee Cap w/Drain

8" Tee Cap w/Drain

Google翻訳”,

InnoFlue ティーキャップ(ドレイン付き)は、排気システムの性能を最適化し、凝縮水を容易に排出できる多用途ソリューションです。定格温度は110℃(230°F)で、一体型の30mmドレインはInnoFlueサイフォンに接続し、システムから水分を効率的に排出しながら、運用効率を維持します。InnoFlue ティーキャップ(ドレイン付き)は、InnoFlueの凝縮水管理ポートフォリオの一部です。

  • 一体型30mm排水口はInnoFlueサイフォンに接続します
  • 凝縮液を効率的に管理するのに役立ちます
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Tee Cap w/DrainTrade nameInnoFlueGTIN0815010012765Part number250407503420TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross224 mm / 8.8 inchHeight191 mm / 7.5 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.727 kg / 1.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length224 mm / 8.8 inchPackaging / Trade height191 mm / 7.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.727 kg / 1.6 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref8-teecapw-drain
  • コレクションセットCommon Venting and Condensate Managemenet
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ