製品の公開
110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

Google翻訳”,

InnoFlue コンセントリックインクリーザーは、排気システムの性能と適応性を向上させる多用途ソリューションです。セントリックベント設計と燃焼空気取り入れ口により、流量を維持しながら大口径化を実現します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得したInnoFlue インクリーザーは、ベントレイアウトを最適化し、最大限の効率を実現します。InnoFlue コンセントリックインクリーザーは、すべてのInnoFlue コンセントリックコンポーネントと同じパウダーホワイトの外装を備えています。

  • 燃焼空気の吸排気が一体化されているため部品点数が削減されます。
  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name110mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013366Part number250408400150TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross173.99 mm / 6.8 inchHeight196.85 mm / 7.7 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight0.68 kg / 1.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length173.99 mm / 6.8 inchPackaging / Trade height196.85 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.839 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref110mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • コレクションセットAdaptors
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork