製品の公開
12" Tee

12" Tee

Google翻訳”,

InnoFlue T型継手で排気システムの構成を最適化しましょう。押し込み式に設計されたInnoFlue T型継手は、接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く取り付けることができます。ICCによるUL1738およびULCS636認証を取得した汎用性の高い製品で、排気システムの機能性と汎用性を高めましょう。

  • さらなる設計と構成の多様性を提供します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010013212Part number250407703030TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1245.87 mm / 49 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth664.21 mm / 26.1 inchNet weight8.69 kg / 19.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1245.87 mm / 49 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight7.711 kg / 17 lbsPackaging / Trade width664.21 mm / 26.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref12-tee
  • コレクションセットTees
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米