製品の公開
125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

125mm Ubbink Aerfoam Insulated Duct 2m

Google翻訳”,

Ubbink Aerfoam 125mmダクトは、発泡ポリエチレン(EPE)製で、結露やエネルギー損失のリスクを最小限に抑えます。非常に軽量で、設置も極めて簡単かつ安全です。Aerfoamのすべての部品は、強力で気密性の高い機械的接続で互いに接続されます。また、ブラケットを使用して壁や天井にしっかりと固定することもできます。Aerfoamは、中央機械換気システムと家庭用温水ヒートポンプシステムの両方に最適です。

  • 結露やエネルギー損失のリスクを最小限に抑えるため、断熱処理が施されています。
  • 簡単な機械的接続と取り付け。
  • 軽量で切断しやすく、迅速な設置が可能です。
  • 耐衝撃性。
仕様
  • Specifications

    • Duct diameter: 125 mm

    • Length: 2 m

    • Insulation: Aerfoam integrated thermal insulation

    • Material: High-performance polymer duct with foam insulation

    • Application: Mechanical ventilation systems

    • Installation: Push-fit connection compatible with Aerfoam system components

    • Suitable for: Supply and exhaust air distribution

技術仕様
  • Unique ref125mm-aerfoam-insulated-duct-2m
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ