製品の公開
2"/4" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

2"/4" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

Google翻訳”,

UL1738およびULCS636認証ポリプロピレン製のInnoFlue Concentric Vent Lengthsは、美しいパウダーホワイトの外装により、燃焼空気の吸気とCentrothermの業界をリードする排気技術を統合しています。InnoFlue Concentric Vent Lengthsは、部品点数を削減し、壁や屋根への貫通部も削減しながら、シンプルで効率的な排気ソリューションを提供します。接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに、Concentric Vent Lengthsを気密に密閉できます。

  • 統合された吸気/排気システムにより、コンポーネントと壁/屋根の貫通部が削減されます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • パウダーホワイトの外装が美しい外観を実現
  • アダプタ、アクセサリ、終端のフルラインナップ。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name2"/4" x 12" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400200270GTIN0815010012420Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight112 mm / 4.4 inchDiameter air inlet pipe100 mm / 4 inchWidth112 mm / 4.4 inchNet weight0.664 kg / 1.5 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height112 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.664 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width112 mm / 4.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref2-4-x-12-concentric-pps-st-vent-length
  • コレクションセットVent Lengths
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ