製品の公開
2" Horizontal Drain Tee

2" Horizontal Drain Tee

Google翻訳”,

InnoFlue 水平ドレンティーは、排気システムの最適なパフォーマンスに貢献しながら、確実な結露管理を実現します。このドレンティーには、InnoFlueサイフォンに適した30mmのドレンが内蔵されています。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得したInnoFlue水平ドレンティーは、結露をスムーズかつ迅速に排出し、腐食や損傷につながる可能性のある水の蓄積を防ぐように設計されています。

  • 一体型排水装置により、結露水の管理が容易になります。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • あらゆるInnoFlueサイフォンと統合可能
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010011218Part number250409002050TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth110 mm / 4.3 inchNet weight0.161 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.161 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width110 mm / 4.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref2-horizontal-drain-tee
  • コレクションセットCondensate Management
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork