製品の公開
2" Test Port

2" Test Port

Google翻訳”,

InnoFlueテストポートで排気ガスに素早くアクセスできます。内蔵の分析ポートにより、排気システム内の排気ガスと凝縮水を即座に検査できます。正確な診断と測定を保証するために、機器にできるだけ近い場所に設置してください。UL1738およびULCS636に準拠したInnoFlueテストポートは、安全な排気を最優先に設計されており、標準のInnoFlueベント長と同様に設置が簡単です。

  • 統合ポートにより燃焼分析とテストに素早くアクセスできます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Test PortTrade nameInnoFlueGTIN0815010011041Part number250408002120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross170 mm / 6.7 inchHeight74 mm / 2.9 inchWidth105 mm / 4.1 inchNet weight0.18 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length170 mm / 6.7 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.18 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width105 mm / 4.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref2-test-port
  • コレクションセットTest Ports
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork