製品の公開
8" x 120" Vent Length

8" x 120" Vent Length

Google翻訳”,

UL1738およびULCS636規格準拠のポリプロピレン製で、業界最高クラスのInnoFlue 10フィート(約10.5メートル)のベント長は、業界をリードする当社のベントシステムの重要なコンポーネントです。最高110℃(230°F)の排気ガス温度に耐えられるよう設​​計されたInnoFlueベント長は、接着剤、プライマー、溶剤を一切使用せずに迅速に設置できる環境に優しいベントソリューションです。InnoFlueベント長は薄肉軽量で、性能と耐久性を兼ね備えています。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 最高 230°F (110°C) までの高効率排気を実現するように設計されています。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 一体型ガスケットにより、接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに気密シールを確保します。
  • 業界最高の 10 フィートの長さまでご用意しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" x 120" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010017722Part number250400402020TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross3148 mm / 123.9 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight6.993 kg / 15.4 lbsLogisticalIntrastat3917220000Gross weight6.993 kg / 15.4 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length3148 mm / 123.9 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref8-x-120-vent-length
  • コレクションセットVent Lengths
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ