製品の公開
3"/5" x 87 Concentric PPs/Alu Elbow

3"/5" x 87 Concentric PPs/Alu Elbow

Google翻訳”,

InnoFlue Concentricエルボは、オフセットの安定性を確保しながら、燃焼用空気取り入れ口を単一システムに統合します。パウダーホワイトメタル製の外側の空気取り入れ口と、UL1738およびULCS636認証のポリプロピレン製排気部品を組み合わせることで、美観に優れた単一のConcentricシステムを構築できます。InnoFlue Concentricは、部品点数を削減し、壁や屋根への貫通部も削減しながら、シンプルな排気ソリューションを提供します。

  • 統合された吸気/排気システムにより、コンポーネントと壁/屋根の貫通部が削減されます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • パウダーホワイトの外装が美しい外観を実現
  • アダプタ、アクセサリ、終端のフルラインナップ。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 87 Concentric PPs/Alu ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010012413Part number250406308400TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross204.47 mm / 8 inchHeight140.97 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth201.93 mm / 7.9 inchNet weight0.77 kg / 1.7 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length204.47 mm / 8 inchPackaging / Trade height140.97 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.975 kg / 2.1 lbsPackaging / Trade width201.93 mm / 7.9 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref3-5-x-87-concentric-pps-alu-elbow
  • コレクションセットElbows
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork