製品の公開
3" Base Support

3" Base Support

Google翻訳”,

InnoFlueベースサポートは、排気システムの垂直部分に構造的な安定性と支持力を提供するために設計された重要なコンポーネントです。耐久性とエンジニアリング精度を重視して製造されたInnoFlueベースサポートは、排気システムの重量と応力を適切に分散・吸収します。ICCによるUL1738およびULCS636の評価を受けているInnoFlueベースサポートは、支持規制への適合性維持に役立ちます。

  • サポート規制へのコンプライアンス維持に役立ちます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Base SupportTrade nameInnoFlueGTIN0815010010235Part number250406101690TechnicalColorGrayMaterial flue pipePPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth270 mm / 10.6 inchNet weight0 kg / 0 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0 kg / 0 lbsPackaging / Trade width270 mm / 10.6 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-basesupport
  • コレクションセットBase Supports
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ