製品の公開
3" Support Clamp with 3/8" Nut

3" Support Clamp with 3/8" Nut

Google翻訳”,

InnoFlue サポートクランプは、排気システムを支えるための、洗練された使いやすいオプションです。この金属製クランプは、排気システムへの耐久性とサポート性を備え、素早く簡単に設置できます。金属製の内側はゴム製の外側でコーティングされており、排気部品への傷を防ぎます。InnoFlue サポートクランプは、垂直または水平の支持として使用できます。垂直設置の場合は78インチ、水平設置の場合は39インチのスペースを確保できます。一体型の設置システムには、3/8インチのネジ棒を使用します。

  • 標準の 3/8 インチのネジ棒に対応します。
  • 金属製の内部とゴム製の外部がパイプを支え、保護します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 軽量で耐久性に優れています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016145Part number250410103520TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross127 mm / 5 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth95 mm / 3.7 inchNet weight0.114 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length127 mm / 5 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.114 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width95 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref3-support-clamp-with-3-8-nut
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米