製品の公開
3" to 2" Eccentric Reducer with stop

3" to 2" Eccentric Reducer with stop

Google翻訳”,

InnoFlue偏心レデューサーは、排気システムの性能と適応性を向上させる汎用性の高いソリューションです。偏心ベント設計により、あらゆる障害物を回避しながら小径化を実現します。ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得したInnoFlue偏心レデューサーは、ベントレイアウトを最適化し、最大限の効率を実現します。偏心レデューサーは、あらゆる排気要件に対応できるよう、様々な径の組み合わせをご用意しています。

  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" to 2" Eccentric Reducer with stopPart number250408104820GTIN0815010012376DimensionsLength gross137 mm / 5.4 inchHeight88 mm / 3.5 inchWidth88 mm / 3.5 inchNet weight0.072 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.072 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width88 mm / 3.5 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length137 mm / 5.4 inchPackaging / Trade height88 mm / 3.5 inch

技術仕様
  • Unique ref3-to-2-eccentric-reducer-with-stop
  • コレクションセットIncreasers / Reducers
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ