製品の公開
4" Tee

4" Tee

Google翻訳”,

InnoFlue T型継手で排気システムの構成を最適化しましょう。押し込み式に設計されたInnoFlue T型継手は、接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く取り付けることができます。ICCによるUL1738およびULCS636認証を取得した汎用性の高い製品で、排気システムの機能性と汎用性を高めましょう。

  • さらなる設計と構成の多様性を提供します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010853Part number250407202990TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross309 mm / 12.2 inchHeight128 mm / 5 inchWidth210 mm / 8.3 inchNet weight0.381 kg / 0.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length309 mm / 12.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.381 kg / 0.8 lbsPackaging / Trade width210 mm / 8.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref4-tee
  • コレクションセットTees
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米