製品の公開
4" Termination Tee Long

4" Termination Tee Long

Google翻訳”,

InnoFlue終端T字管は、InnoFlue終端ポートフォリオに不可欠なコンポーネントです。終端点での排気ガスを効率的に管理するように設計されたInnoFlue終端T字管は、性能を犠牲にすることなく、多様な構成に対応します。110℃(230°F)までの耐熱性を備え、信頼性、耐久性、そして設置の容易さを兼ね備えた製品で、排気システムの機能性と適応性を向上させます。

  • 終端点における排気流を改善します。
  • 軽量で耐久性に優れています
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Termination Tee LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010014806Part number250407203230TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross761 mm / 30 inchHeight110 mm / 4.3 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth193 mm / 7.6 inchNet weight0.754 kg / 1.7 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length761 mm / 30 inchPackaging / Trade height110 mm / 4.3 inchNumber per packaging1Gross weight0.754 kg / 1.7 lbsPackaging / Trade width193 mm / 7.6 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref4-terminationteelong
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork