製品の公開
3" x 87 Elbow w/Long Socket

3" x 87 Elbow w/Long Socket

Google翻訳”,

換気用途向けに設計されたInnoFlueエルボは、換気システムのオフセットを安定させます。一体型のEPDMガスケットは気密性を確保し、接着剤、プライマー、溶剤を必要とせずに迅速に設置できます。UL1738およびULCS636認証を取得したエルボは、換気システムの方向変更を容易にします。耐久性と最適な性能を追求して設計されたInnoFlueエルボは、複雑な換気レイアウトにも迅速に対応します。

  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 一体型の EPDM ガスケットにより気密性が確保されます。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く取り付けられます。
  • 屋外設置にも適しています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 87 Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017290147Part number250406101590TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross156.21 mm / 6.1 inchHeight95.25 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth154.94 mm / 6.1 inchNet weight0.13 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length156.21 mm / 6.1 inchPackaging / Trade height95.25 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.127 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width154.94 mm / 6.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-x87elboww-longsocket
  • コレクションセットElbows
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ