製品の公開
4" to 3" Reducer

4" to 3" Reducer

Google翻訳”,

InnoFlueリデューサーは、排気システムの性能と適応性を向上させる汎用性の高いソリューションです。排気ガスの流れを維持しながら、小径化を実現します。定格温度230°F(110°)のInnoFlueリデューサーは、排気口レイアウトを最適化し、効率を最大限に高めます。InnoFlueリデューサーは、あらゆる排気要件に対応できるよう、様々な径の組み合わせをご用意しています。

  • 通気システムの効率を最適化します。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 耐久性があり軽量です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" to 3" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010012383Part number250408201080TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross165 mm / 6.5 inchHeight112 mm / 4.4 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth112 mm / 4.4 inchNet weight0.16 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length165 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height112 mm / 4.4 inchNumber per packaging1Gross weight0.16 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width112 mm / 4.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref4-to-3-reducer
  • コレクションセットIncreasers / Reducers
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork