製品の公開
4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

4" Twin Pipe to 4"/6" Concentric Adaptor

Google翻訳”,

InnoFlue ツインパイプ-同心管アダプターを使用すれば、InnoFlue シングルウォールからInnoFlue 同心管へのシームレスな移行が可能です。2つの異なるInnoFlue製品ファミリーの最適なオプションを最大限に活用できる汎用性の高いアダプターで、あらゆる換気要件を満たし、予期せぬ障害にも容易に対応できます。定格温度は230°F (110°C)で、ICCによるUL1738およびULCS636の認証を取得している使いやすいオプションです。

  • InnoFlue Single Wall コンポーネントと InnoFlue Concentric コンポーネント間をシームレスに移行します。
  • 構成オプションにより、あらゆる障害に簡単に対処でき、最大限の汎用性が得られます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4'' Twin Pipe to 4''/6'' Concentric AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010016541Part number250408400130TechnicalColorGrayMaterialPPsMaterial air inlet pipePPsSystem typeConcentricMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross534 mm / 21 inchHeight183 mm / 7.2 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355 mm / 14 inchNet weight1.383 kg / 3 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7307933010Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length534 mm / 21 inchPackaging / Trade height183 mm / 7.2 inchNumber per packaging1Gross weight1.383 kg / 3 lbsPackaging / Trade width355 mm / 14 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref4-twin-pipe-to-4-6-concentric-adaptor
  • コレクションセットAdaptors
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ