製品の公開
4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

4" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

Google翻訳”,

InnoFlueブランチティーで、カスケード型共通換気システムを正確に構成できます。信頼できるOEMメーカーによるテストと承認済みのInnoFlueブランチティーは、複数の機器を1つのマニホールドシステムに簡単に接続できます。様々な直径の組み合わせで利用可能なInnoFlueブランチティーは、大口径の換気を最適に行うために設計された汎用性の高いオプションです。接着剤、プライマー、溶剤を使わずに、簡単に素早く設置できます。

  • 信頼できる家電メーカーにより、カスケード/共通ベントでの使用が承認されています。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • さまざまな直径の組み合わせが利用可能です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" x 36" Branch Tee w/2" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0815010019788Part number250409201760TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1016 mm / 40 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth266 mm / 10.5 inchNet weight0.982 kg / 2.2 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1016 mm / 40 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.982 kg / 2.2 lbsPackaging / Trade width266 mm / 10.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref4-x-36-branch-tee-w-2-feeder
  • コレクションセットCommon Venting and Condensate Managemenet
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork