製品の公開
6" Flanged Appliance Adaptor

6" Flanged Appliance Adaptor

Google翻訳”,

InnoFlueフランジ型機器アダプターは、煙突接続部にフランジが必要な特定のメーカー/モデルの炉、給湯器、ボイラーでの使用が機器メーカーによって承認されています。CentrothermのOEMマニュアルを参照し、対象機器に適した機器アダプターをご確認ください。InnoFlue機器アダプターは厳格な試験を受けており、ボイラー接続部においてInnoFlueに適合するように設計されています。必ず機器のI&Oマニュアルに従ってください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • 一体型フランジは素早く簡単に取り付けられます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Flanged Appliance AdaptorTrade nameInnoFlueGTIN0815010015711Part number250408400790TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross222.25 mm / 8.7 inchHeight114 mm / 4.5 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth222.25 mm / 8.7 inchNet weight0.412 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length222.25 mm / 8.7 inchPackaging / Trade height114 mm / 4.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.412 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width222.25 mm / 8.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref6-flanged-appliance-adaptor
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米