製品の公開
3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/Gasket

Google翻訳”,

InnoFlue PVC-PP アプライアンスアダプターは、PVC 製煙突カラーからポリプロピレン製排気システムコンポーネントへの変換にアダプターが必要となる、特定のメーカー/モデルの炉、給湯器、ボイラーでの使用がアプライアンスメーカーによって承認されています。対象アプライアンスで使用するためのアプライアンスアダプターについては、Centrotherm の OEM マニュアルを参照してください。InnoFlue アプライアンスアダプターは厳格なテストを受けており、ボイラー接続部で InnoFlue に適合するように設計されています。必ずアプライアンスの I&O マニュアルに従ってください。

  • 信頼できる家電メーカーによる使用が承認されています。
  • 一体型ガスケットが気密シールの形成に役立ちます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Appliance Adaptor PVC to PPs w/GasketTrade nameInnoFlueGTIN0815010012550Part number250408100840TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross101.6 mm / 4 inchHeight101.6 mm / 4 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth101.6 mm / 4 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length133.35 mm / 5.2 inchPackaging / Trade height133.35 mm / 5.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width133.35 mm / 5.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

技術仕様
  • Unique ref3-appliance-adaptor-pvc-to-pps-w-gasket
  • コレクションセットAppliance adaptors
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米