製品の公開
6" Lochinvar Termination Kit

6" Lochinvar Termination Kit

Google翻訳”,

InnoFlue Lochinvar終端キットは、InnoFlue終端製品ポートフォリオの必須コンポーネントであり、一部のLochinvar機器向けに特別に設計されています。終端点での排気ガスを効率的に管理するように設計されたこれらのキットは、性能を犠牲にすることなく、多様な構成を可能にします。110℃(230°F)までの耐熱性を備え、ICCとLochinvarによる評価と試験をクリアしたこれらのキットは、接着剤、プライマー、溶剤を使用せずに迅速に設置できます。

  • Lochinvar により承認されました。
  • 軽量で耐久性に優れています
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 定格温度230°F(110°C)です。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Lochinvar Termination KitAccessories in packageAdaptor / Inner platePart number250407403170GTIN0815010019344Trade nameInnoFlueTechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross469.9 mm / 18.5 inchHeight273.05 mm / 10.7 inchDiameter air inlet pipe160 mmWidth355.6 mm / 14 inchNet weight1.12 kg / 2.5 lbsDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingBoxPackaging / Trade length495.3 mm / 19.5 inchPackaging / Trade height495.3 mm / 19.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.71 kg / 3.8 lbsPackaging / Trade width495.3 mm / 19.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref6-lochinvar-termination-Kit
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork