製品の公開
6" Low Profile Wall Termination

6" Low Profile Wall Termination

Google翻訳”,

InnoFlue ロープロファイル終端キットは、水平排気管のシンプルで美しい仕上げを実現します。UL1738およびULCS636規格に準拠したInnoFlue ロープロファイル終端キットは、換気システムの終端に必要なすべてのコンポーネントを備えながら、スタイリッシュな外観を実現します。黒色の終端は洗練された外観を実現し、取り付けも簡単です。

  • 心地よい、控えめな美しさ。
  • なめらかな黒のポリプロピレン外装。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
  • 軽量で耐久性に優れています。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Low Profile Wall TerminationTrade nameInnoFlueGTIN0810017292448Part number250407403120TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross553 mm / 21.8 inchHeight473 mm / 18.6 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth324 mm / 12.8 inchNet weight4.435 kg / 9.8 lbsLogisticalIntrastat3925900000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length553 mm / 21.8 inchPackaging / Trade height473 mm / 18.6 inchNumber per packaging1Gross weight4.435 kg / 9.8 lbsPackaging / Trade width324 mm / 12.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique ref6-lowprofilewalltermination
  • コレクションセットTerminations
  • コレクションSingle Wall - Large diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork