製品の公開
Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Roof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof Terminations

Google翻訳”,

InnoFlue 傾斜屋根フラッシングは、屋根貫通部周辺に防水性と耐久性を兼ね備えた保護を提供します。細部にまでこだわって作られたこの屋根フラッシングは、確実な密閉性を実現し、漏水や浸水を防ぎます。InnoFlue 屋根フラッシングは、耐候性構造により、多様な用途に対応し、厳しい環境下でも長期間の性能維持を保証します。ご購入の際は、勾配の要件をお知らせください。

  • 防水フラッシングにより水漏れを防止します。
  • すべての InnoFlue コンポーネントと簡単に統合できます。
  • 耐久性があり軽量です。
  • カスタマイズ可能なデザインは、あらゆる傾斜屋根に適合します。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct NameRoof Flashing Concentric Pitch 25° to 45° For 4/6" Concentric Roof TerminationsAccessories in packageCollarPart number250410403750GTIN0815010019146Trade nameUbiflexTechnicalColorBlackShapeRectangularFlashing materialUbiflex extremeMaterialUbiflexFlashingDimensionsLength gross600 mm / 23.6 inchHeight208 mm / 8.2 inchWidth500 mm / 19.7 inchNet weight0.855 kg / 1.9 lbsLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length600 mm / 23.6 inchPackaging / Trade height208 mm / 8.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.855 kg / 1.9 lbsPackaging / Trade width500 mm / 19.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique refroof-flashing-concentric-pitch-25-to-45-for-4-6-concentric-roof-terminations
  • コレクションセットRoof Flashing
  • コレクションConcentric
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork