製品の公開
Short John Ball Valve Siphon

Short John Ball Valve Siphon

Google翻訳”,

InnoFlueショートジョン・ボールバルブ・サイフォンは、InnoFlue®排水管に取り付けることができ、独自のボールバルブが燃焼ガスを高圧下でも確実に封じ込めます。付属のアクセサリにより、バーブ継手や圧縮継手など、様々なサイフォン構成に対応できます。使いやすく設計されたサイフォンで、凝縮水を容易に排出できます。

  • システムから凝縮水を効率的に排出するように設計されています。
  • あらゆる InnoFlue 排水管と統合します。
  • さまざまな構成オプションにより、多目的なアプリケーションが提供されます。
  • ICC により UL1738 および ULCS636 に評価されました。
  • 接着剤、プライマー、溶剤を使わずに素早く簡単に取り付けられます。
仕様
  • SpecificationsGeneralProduct NameShort John Ball Valve SiphonAccessories in packageBal siphon / Seal / Cap / Cover capsPart number250408003820GTIN0815010016268Trade nameInnoFlueTechnicalColorClearMaterialPPDimensionsLength gross166 mm / 6.5 inchHeight54 mm / 2.1 inchWidth124 mm / 4.9 inchNet weight0.1 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3926909996Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length166 mm / 6.5 inchPackaging / Trade height54 mm / 2.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.1 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width124 mm / 4.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

技術仕様
  • Unique refshortjohnballvalvesiphon
  • コレクションセットCondensate Management
  • コレクションSingle Wall - Small diameter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ