製品の公開
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Barnwood - Triple Coated Panels

    Google翻訳”,

    トリプルコーティング技術を備えた CERACLAD ファイバーセメントサイディングは、当社の UV ブロックセラミックコーティングにより元の鮮やかな工場仕上げの色を維持し、当社の光触媒コーティングは 365 日間のセルフクリーニングを提供します。

    商業用および住宅用の建物で使用するために開発されたこのシステムは、耐久性、柔軟性、設置の容易さを考慮して製造および設計された、三重コーティングされたサイディング パネルと革新的な取り付けクリップおよび付属品で構成されています。

    当社の独自技術は、耐久性のある耐候性の外装と、湿気を逃がす内部の通気層を組み合わせています。約 45% リサイクル材料で構成され、パネルは 100% リサイクル可能で、VOC なしで工場仕上げされ、アスベストも含まれていません。CERACLAD の無機セラミックコーティングは、工場仕上げの着色層を紫外線から保護し、退色を最小限に抑える優れた UV ブロック特性を備えています。 20 年間の色褪せ限定保証が付いています。光触媒コーティングにより、365日セルフクリーニングが可能です。

    この技術はCERACLAD独自のもので、建設コストを削減し、メンテナンスコストを大幅に削減し、建物外壁の平均寿命を延ばし、持続可能性と価値において市場での差別化を生み出します。

    仕様
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Vertical or Horizontal

          Coating Options: Triple Coated (5 Colors)

            Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Gasket-Joint, Caulk Joint, Trim Joint

            Dimensions: W 18” (455 mm) x L 10’ (3030 mm) x T 5/8” (16 mm)

              Weight: 55lb (25kg)

              技術仕様
              • Unique refbarnwood
              • コレクションセットCERACLAD Siding Panels
              • コレクションWood Series
              • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
              • 公開日2022-12-02
              • エディション1
              • 高さ(Mm)3030
              • 幅(mm)455
              • 奥行き(mm)16
              関連
              • 主なマテリアル繊維セメント
              • 設計国日本
              • 製造国日本
              • 正味重量(kg)22
              識別情報
              • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
              • IFC分類カバー
              • UNSPSC名称Panels or paneling
              • UNSPSC30161505
              • Uniclass2015コードSs_25_20_14
              • Uniclass2015詳細Composite panel cladding systems
              • MasterFormat 2014 コード07 46 46
              • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
              • OmniClassNumber23-15 13 19 17
              • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
              • UniFormatIIコードB20
              • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

              対応地域

              北米
              アメリカ合衆国
              カナダ