製品の公開
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
Ceramic Top 60x35 (SX)
    Ceramica Catalano

    Ceramic Top 60x35 (SX)

    Google翻訳”,

    カウンター上または壁掛け式の水栓に対応する、自立型セラミック製天板。

    左側がシンクの設置箇所です。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    技術仕様
    • Unique refCeramic_Top_60x35_SX_0830641001
    • コレクションセットCeramic Top
    • コレクションCeramic Top
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-04-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)97
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011384
    • ETIM 名Washbasin top cabinet
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 17
    • OmniClassタイトルSink Components