製品の公開
Premium 60x47
Premium 60x47
Premium 60x47
Premium 60x47
    Ceramica Catalano

    Premium 60x47

    Google翻訳”,

    オーバーフロー付きシンク。家具または金属構造物の上に吊り下げたり、自立させたりして設置します。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 02 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2060 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    技術仕様
    • Unique refPREMIUM_lavabo_sospeso_60x47_0220601001
    • コレクションセットPremium
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)155
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks