製品の公開
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
    Ceramica Catalano

    Comfort 54x30

    Google翻訳”,

    オリナトイオ リムレス。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    技術仕様
    • Unique refCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • コレクションセットComfort
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)610
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)295
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION
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
    類似製品