製品の公開
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
    Ceramica Catalano

    Comfort 64x32

    Google翻訳”,

    オリナトイオ リムレス。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    技術仕様
    • Unique refCOMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • コレクションセットComfort
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)320
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアルセラミック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION