製品の公開
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
    Ceramica Catalano

    Premium 50x25

    Google翻訳”,

    オーバーフローのないシンク。 2 つの長い側面に吊り下げて設置するか、自立式または家具の上に設置します。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    技術仕様
    • Unique refPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • コレクションセットPremium
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks