製品の公開
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
    Ceramica Catalano

    Sfera 60x42 h16

    Google翻訳”,

    オーバーフローのない洗面台。自立設置。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 05 2260 0001 Bianco lucido

      05 2260 0021 Bianco satinato

      05 2260 0022 Nero satinato

      05 2260 0023 Cemento satinato

      05 2260 0028 Acqua satinato

      05 2260 0029 Sabbia satinato

      05 2260 0030 Lino satinato

      05 2260 0031 Seta satinato

      05 2260 0032 Tortora satinato

      05 2260 0041 Argento-Bianco

      05 2260 0042 Oro-Bianco

    技術仕様
    • Unique refSFERA_lavabo_appoggio_60X42_H_16_0522600001
    • コレクションセットSfera
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks