製品の公開
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
    Ceramica Catalano

    Zero Ø40 h13

    Google翻訳”,

    オーバーフローのない洗面台。自立設置。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    技術仕様
    • Unique refZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-07-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION