製品の公開
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
    Ceramica Catalano

    Zero Ø45 h13

    Google翻訳”,

    オーバーフローのない洗面台。自立設置。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 01 2345 0001  Bianco lucido

      01 2345 0021  Bianco satinato

      01 2345 0022  Nero satinato

      01 2345 0023  Cemento satinato

      01 2345 0032  Tortora satinato

      01 2345 0041  Argento-Bianco

      01 2345 0042  Oro-Bianco


    技術仕様
    • Unique refZERO_lavabo_appoggio_45_0123450001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-07-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION