製品の公開
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 h12

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    オーバーフローのないシンク。自立設置。


    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    技術仕様
    • Unique refZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション2
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION