製品の公開
Zero 55x47
Zero 55x47
    Ceramica Catalano

    Zero 55x47

    Google翻訳”,

    オーバーフロー付きシンク。半埋め込み設置。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • 01 2655 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2655 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    技術仕様
    • Unique refZERO_lavabo_semincasso_55x47_0126551001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION