製品の公開
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 25x25 h12

    Google翻訳”,

    オーバーフロー機能のない正方形のセラミック製手洗い器。カウンタートップ設置型。抗菌エナメル加工(Cataglaze+)。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    技術仕様
    • Unique refZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 11
    • OmniClassタイトルSingle Sinks