製品の公開
Zero 60x50
Zero 60x50
    Ceramica Catalano

    Zero 60x50

    Google翻訳”,

    オーバーフロー付きシンク。吊り下げ式、組み込み式、またはキャビネット設置。

    Ceramica Catalanoに連絡する

    仕様
    • Codici, colori e finiture

      01 2060 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2060 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    技術仕様
    • Unique refZERO_lavabo_sospeso_60x50_0120601001
    • コレクションセットZERO
    • コレクションBasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル耐火粘土
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
    • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION