製品の公開
Zero 75x50
Ceramica Catalano

Zero 75x50

Google翻訳”,

オーバーフロー付きシンク。吊り下げ式、組み込み式、またはキャビネット設置。

Ceramica Catalanoに連絡する

仕様
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


技術仕様
  • Unique refZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • コレクションセットZERO
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル耐火粘土
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_15
  • Uniclass2015詳細Ceramic sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION