製品の公開
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
    Ceramica Italia

    Archi Cenizo 60X60

    Google翻訳”,
    Archi Humoは、グレーのトーンが際立つ革新的なデザインで、木のスラットを模した先駆的なタイルです。マットな表面は自然な仕上がりで、高解像度のグラフィックを通して自然とのより深い繋がりを感じさせます。Archiシリーズは、あらゆるタイルを通して、モダンさと自然界との繋がりを再定義します。革新的なデザインと耐久性の完璧なバランスを、当社の保証付きでご体験ください。
    仕様
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref202058-archi-cenizo-60x60
    • コレクションセットMadera
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米