製品の公開
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Google翻訳”,

    足元に高品質のリサイクルゴム製スポーツフローリングを使用して、施設のあらゆるエリアに自信を持たせましょう。最初のステップから最後の担当者まで、スポーツマットのフィットネスフローリングは、あらゆるレベルで健康とレクリエーションをサポートするためにあります。スケートやウェイト、ローリングロード、ラフな機器のエッジなど、リサイクルされたラバーフローリングは、競合他社をしのぐパフォーマンスを発揮し、見栄えがします。

    Dinoflexに連絡する

    仕様
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    技術仕様
    • Unique refsport-mat
    • コレクションセットRubber Sports Flooring
    • コレクションRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-02
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.33
    • MasterFormat 2014 タイトルRubber Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes