製品を公開する
Itria Cenizo 60X60
Ceramica Italia

Itria Cenizo 60X60

Google翻訳,
Itria Cenizo 60X60 Primeraは、洗練されたマットグレー仕上げのセメントタイルです。あらゆる空間に落ち着きと優雅さをもたらします。60cm×60cmのモジュール式で、床にも壁にも設置可能。シャワーなどの水回りはもちろん、階段やバルコニーなど、住まいのあらゆる場所に最適です。コロンビアで高品質基準に基づき製造され、一般住宅の通行にも耐えうる耐久性と、Interior Wet Plus(クラス2)の安全基準を満たしています。優れた性能と、自然の色彩にインスパイアされた美しいデザインが融合しています。
仕様
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
技術仕様
  • 固有参照番号203131-itria-cenizo-60x60
  • 製品ファミリCement
  • 製品グループ60X60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)597
  • 幅(mm)597
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
  • 正味重量(kg)64
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
  • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
  • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ