製品を公開する
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
Torrejon Beige 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Beige 30X60

    Google翻訳,
    トレホン ベージュ 30x60 ファーストグレードは、伝統的な要素と機能的な素材の美しさを調和させた、積み石風タイル(ファチャレタ)です。あらゆる空間を美しく彩ります。職人技と実用的なデザインを融合させたこの製品は、壁装材として理想的な美的ソリューションを提供します。
    仕様
    • Name: TORREJON BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable exclusively for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Terra. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号203142-torrejon-beige-30x60
    • 製品ファミリFlat
    • 製品グループ30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    分類
    • BIMobjectカテゴリー床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 説明Ceramic tiles
    • OmniClass 番号23-15 17 13 13 13
    • OmniClass タイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ