製品の公開
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
Torrejon Gris 30X60
    Ceramica Italia

    Torrejon Gris 30X60

    Google翻訳”,
    Torrejón Grisは、空間の美しさと本物らしさを引き立てる、多用途で時代を超越した壁材です。30×60cmのフォーマットとファサードデザインは、職人技の真髄を捉え、伝統と機能性を融合させたマット仕上げが洗練さとバランスをもたらします。ニュートラルでエレガントなグレーは、様々な装飾スタイルに適応し、居心地の良いモダンな空間を演出します。プレス加工されたエッジにより、正確で均一な施工が可能になり、どんな空間も完璧な仕上がりで簡単に生まれ変わります。職人技と素材の気品の調和から生まれたTorrejón Grisは、どんな空間にも個性を際立たせる、時代を超越した耐久性のあるデザインを求める方にとって理想的な選択肢です。
    仕様
    • Name: TORREJON GRIS 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Fachaletas (Wall cladding). Color: Grey. Finish: Matte. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203149-torrejon-gris-30x60
    • コレクションセットFlat
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米