製品の公開
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
Cocora 30X60
    Ceramica Italia

    Cocora 30X60

    Google翻訳”,
    ココラ渓谷の雄大な景色を、あなたの壁に。コロンビアの景観の比類なき美しさにインスピレーションを得たこのセラミック製壁タイルは、30×60インチのサイズにココラ渓谷のエッセンスを凝縮しています。繊細なグリーンのトーンと繊細なヤシの木のシルエットが、あらゆる室内空間や水回りに、穏やかで洗練された雰囲気を演出します。ココラで壁をリフォームすれば、あなたのプロジェクトは新たなレベルへと昇華します。
    仕様
    • Name: COCORA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Walls. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203151-cocora-30x60
    • コレクションセットAccents
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米