製品の公開
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
Iseo Nature 30X60
    Ceramica Italia

    Iseo Nature 30X60

    Google翻訳”,
    Iseo Nature 30x60 First Gradeは、片岩からインスピレーションを得た、従来の枠を超えたユニークな装飾モザイクです。グリーンを基調としたデザインは、水面の波紋を思わせる質感を捉え、あらゆる空間に落ち着いた洗練された視覚効果をもたらします。壁面装飾専用に設計されたこのモジュラーピースは、モザイクの伝統と現代的な自然美を融合させ、個性と視覚的な調和を兼ね備えた空間づくりに最適です。
    仕様
    • Name: ISEO NATURE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing dimensions: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for wall application. Installation areas: Wall. Typology: Accents / Decors. Color: Green. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203160-iseo-nature-30x60
    • コレクションセットAccents
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米