製品の公開
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
Vita Estructurado 31X101
    Ceramica Italia

    Vita Estructurado 31X101

    Google翻訳”,
    空間が私たちを包み込むとき、人生は違って感じられます。温かさ、誠実さ、そして幸福感を想起させるデザイン、Vita Estructuradoは、あらゆる壁を心の安らぎの空間へと変貌させます。構造化された表面、柔らかなベージュのトーン、そして高光沢仕上げが、居心地の良い穏やかな雰囲気を醸し出し、あらゆる部屋のリフォームに最適です。私たちの最も親密な瞬間を彩る日々の光からインスピレーションを得たこのセラミックタイルは、目を引くのではなく、さりげなく心地よい存在感を放ちます。室内の壁だけでなく、プールサイドなどの水辺の床にも最適なVita Estructuradoは、単なる装飾品ではありません。あらゆる空間を温かく迎え入れる手段なのです。
    仕様
    • Name: VITA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for wall use. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203176-vita-estructurado-31x101
    • コレクションセットMarble
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米