製品の公開
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
Vita 31X101
    Ceramica Italia

    Vita 31X101

    Google翻訳”,
    見た目だけでなく、心地よさも感じられる空間があります。Vitaは、あらゆる壁を感動的な体験へと変える壁紙の一つです。日々の温かさと、私たちと共にある光にインスピレーションを得た、ベージュトーンのデザインは、圧迫感を与えることなく、心地よい空間を演出し、足を踏み入れた瞬間から包み込まれるような空間を創り出します。高光沢仕上げ、大理石調、そして31×101cmのVitaは、バスルーム、リビングルーム、キッチンなど、静寂と優雅さを表現したいあらゆる空間の壁に最適です。また、耐久性と汎用性を兼ね備えているため、プールサイドの床材としても最適です。
    仕様
    • Name: VITA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref203178-vita-31x101
    • コレクションセットMarble
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米